1. Carretillas industriales
  2. Tomas de carga

Tomas de carga

PS166 Pitón de rodillo R200

PS166 Pitón de rodillo R200

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R201

PS116 Pitón de rodillo R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R202

PS116 Pitón de rodillo R202

  • •Rodillo de latón Ø 9,5 mm
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría