Suministro y retirada de material
  1. Preparación de pedidos
  2. Suministro y retirada de material

Suministro y retirada de material

SLC 440

SLC 440

  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • •Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • •Herramienta de alineamiento activa integrada
  • •Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • •Rearme por doble confirmación
  • •Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • •Codificación de rayo
  • •Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • •cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • •Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Ir a la categoría
SLC 445

SLC 445

  • •Multifuncional
  • •Muting
  • •Funcionamiento de ciclos
  • •Rearme por doble confirmación
  • •Multiscan
  • •Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • •Herramienta de alineamiento activa integrada
  • •Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • •Estado y diagnóstico con display de 7 segmentos
  • •Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • •cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
Ir a la categoría