CLAA2 45/13
Número de artículo:161031237

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13700413
Descripción del tipo de productoCLAA2 45/13
Número de artículo (Nº artículo)161031237
EAN (European Article Number)7895054367628
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
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
Material del pomo rotativoPlastic
Color del anillo frontalNegro
Color de la muletillaRojo
Peso bruto39g
Datos generales - Características
IluminableSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación3
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación45°
Ángulo de conmutación, izquierdo45°
Ángulo de conmutación, derecha45°
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente0,6N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura25,8mm
Diámetro del anillo frontal29mm
Longitud de la muletilla25,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación2.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 21:50