schmersal_s_icon.png

CLB2/03 33

Número de artículo: 167001486

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

1370120333

Descripción del tipo de producto

CLB2/03 33

Número de artículo (Nº artículo)

167001486

EAN (European Article Number)

7895054081104

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Forma de construcción

Redondo

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

Material del mando

Plástico

Material del anillo frontal

Plástico

Color del elemento de mando

Rojo

Color del anillo frontal

Negro

Peso bruto

25 g

Datos generales - Características

Posibilidad de pulsador

Aislamiento completo

Datos mecánicos

Desbloqueo

sin

Vida mecánica, mínima

5.000.000 Maniobras

Pulso de actuación

4 mm

Fuerza de accionamiento, aproximadamente

9 N

Montaje

central nut

Par de apriete del tornillo

1 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

10,5 mm

Diámetro total

29 mm

Diámetro del superficie tocable

23 mm

Diámetro del anillo frontal

29 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Dimensión de montaje

50 x 50 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Resistencia al impacto

50 g

Datos eléctricos

Cadencia

6.000 /h

Nota

Nota (en general)

Key-withdrawal position 0-I


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/5/2025 16:08