schmersal_s_icon.png

CLB2/03 33

Código do item: 167001486

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico

  • Elementos de contato e iluminação sistema modular

  • Design ergonômico

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

1370120333

Descrição do tipo de produtos

CLB2/03 33

Número de artigo (Número de encomenda)

167001486

EAN (European Article Number)

7895054081104

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-10

Número ETIM, versão 7.0

EC000221

Número ETIM, versão 6.0

EC000221

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Formato

Redondo

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

Plástico

Cor do elemento de contato

vermelho

Cor do anel frontal

Preto

Peso bruto

25 g

Propriedades globais - Características

Possível sondar

Sim

Isolação total

Sim

Dados mecânicos

Desbloqueio

sem

Mínima resistência mecânica

5.000.000 comutações

Curso de atuação

4 mm

Força de acionamento, aproximada

9 N

Fixação

Porca de centro

Binário de aperto do parafuso

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

10,5 mm

Diâmetro total

29 mm

Diâmetro da superfície de contato

23 mm

Cor do anel frontal

29 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, mínima

1 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Espaçamento

50 x 50 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Resistência a impactos

50 g

Dados elétricos

Frequência de comutação

6.000 /h

Orientação

Orientação (geral)

Posição de retirada da chave 0-I


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 08/05/2025 13:51