CLB2/15
Número de artículo:161031177

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101031177
Código ACE Schmersal13701215
Descripción del tipo de productoCLB2/15
Número de artículo (Nº artículo)161031177
EAN (European Article Number)7895054082668
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
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
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto16g
Datos generales - Características
IluminableSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente9N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura10,5mm
Diámetro total29mm
Diámetro del superficie tocable23mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación6.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 10:37