CLE2 40
Número de artículo:161030271

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal137001
Descripción del tipo de productoCLE2 40
Número de artículo (Nº artículo)161030271
EAN (European Article Number)7895054081814
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersiónDispositivo de mando de parada de emergencia
Forma de construcciónSetas
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del productoRed/Yellow
Color de la parte superior de la cajared
Color de la parte inferior de la cajaYellow
Color de las abrazaderasYellow
Color del anillo frontalAmarillo
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Pulsador de Paro de EmergenciaSí
Funciones de seguridad Sí
Acción brusca integradaSí
Acción brusca externoSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueowith
Posición de enclavamientoright - left
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura37,8mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Diámetro total40mm
diámetro de cabezales de actuación40mm
Diámetro del anillo frontal29mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje65 x 65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación10.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 05:38