CLE2 40-2NC
Número de artículo:137001071

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCLE2 40-2NC
Número de artículo (Nº artículo)137001071
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
Material del anillo frontalPlástico
Datos mecánicos - Dimensiones
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 04:02