CLP001
Número de artículo:103040380
Archivo

Descripción de artículo
- para LED's Ba9S
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Producto descontinuado
Descripción del tipo de productoCLP001
Número de artículo (Nº artículo)103040380
EAN (European Article Number)4030661553719
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoEN 60068-2-30
VersiónLlave
Forma de construcciónSnap-on
Material de la cajaPlástico, termoplástico, auto-extinguible
Peso bruto11g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Datos mecánicos
MontajeSoporte de contacto
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de los bornes1Nm
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud44mm
Anchura 9mm
Altura31mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Temperatura ambiente, Conmutador, máxima+60°C
Temperatura ambiente, Conmutador, mínima-25°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa250VAC
Consumo de potencia eléctrica, máxima0,5W
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadasCaja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Elementos luminosos deben ser pedidos aparte
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/09/2026, 05:56