CLP101
Número de artículo:163040378

Descripción de artículo
- Contacto NC de apertura forzada para conmutaciones seguras
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13910301
Descripción del tipo de productoCLP101
Número de artículo (Nº artículo)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoEN 60068-2-30
VersiónLlave
Forma de construcciónSnap-on
Material de la cajaPlástico, termoplástico, auto-extinguible
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de contactos NC1
Certificación de seguridad
B10D contacto (NC)100.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, máxima8N
Recorrido de apertura forzada2mm
MontajeSoporte de contacto
Posición de brida de montaje123
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de los bornes1Nm
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud44mm
Anchura 9mm
Altura25,5mm
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableadoIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Temperatura ambiente, Conmutador, máxima+60°C
Temperatura ambiente, Conmutador, mínima-25°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-156A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 1 mA
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Descripción de contactos1 - 2
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadasCaja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 01:25