CLPIN 22 C/GRAV
Número de artículo:167001515

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal137023
Descripción del tipo de productoCLPIN 22 C/GRAV
Número de artículo (Nº artículo)167001515
EAN (European Article Number)7895054083016
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónDispositivo de mando de parada de emergencia
Forma de construcciónSetas
Material de la etiqueta de identificaciónPlastic
Color de las etiquetas identificadoresBlack
Peso bruto11g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud47mm
Anchura 30mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 12:49