CLV 2/10
Número de artículo:161031179

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13701510
Descripción del tipo de productoCLV 2/10
Número de artículo (Nº artículo)161031179
EAN (European Article Number)7895054080633
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color de la calotaBlanco
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto23g
Datos generales - Características
IluminableSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura10,5mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total29mm
Altura de la calota10,3mm
Diámetro de la calota29mm
Diámetro del anillo frontal29mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/10/2026, 00:55