CLVS 2/15
Número de artículo:161031574

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13701415
Descripción del tipo de productoCLVS 2/15
Número de artículo (Nº artículo)161031574
EAN (European Article Number)7895054333104
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color de la calotaVerde
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto16g
Datos generales - Características
IluminableSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura21mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total29mm
Altura de la calota13,8mm
Diámetro de la calota29mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 00:31