Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Monitores de control
  2. Combinación (Validación doble)

Combinación (Validación doble)

SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Elementos de combinación (Validación doble), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2·-canal de control
  • •2 x Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • •1 x Vigilancia de paneles de control para dos manos según ISO 13851
  • •2 contactos de seguridad
  • •2 Salidas de seguridad
Ir a la categoría
SRB202C.

SRB202C.

  • •Elementos de combinación (Validación doble)
  • •2 contacto(s) de seguridad con dos retenciones de desconexión, por ejemplo: Paro de emergencia abre ambos contactos de seguridad (plano 1); Vigilancia de puertas de protección abriendo sólo el segundo contacto de seguridad (plano 2)
  • •Adecuado para procesar contactos de señalización libres de potencial, por ejemplo, aparatos de mando de Paro de emergencia (Plano 1), Interruptores de posición con función de Seguridad, enclaves de Seguridad y sensores de Seguridad (Plano 2)
  • •2 Salida de aviso
Ir a la categoría
SRB400C

SRB400C

  • •Elementos de combinación (Validación doble)
  • •2 x 2 contacto(s) de seguridad con dos retenciones de desconexión, por ejemplo: Paro de emergencia abre ambos contactos de seguridad (plano 1); Vigilancia de puertas de protección abriendo sólo el segundo contacto de seguridad (plano 2)
  • •Adecuado para procesar contactos de señalización libres de potencial, por ejemplo, aparatos de mando de Paro de emergencia (Plano 1), Interruptores de posición con función de Seguridad, enclaves de Seguridad y sensores de Seguridad (Plano 2)
Ir a la categoría
SRB400NE

SRB400NE

  • •Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
  • •Posibilidade de conexión para sensores y finales de carrera
  • •2 contactos de seguridad, nivel de desconexión 1;2 contactos de seguridad, nivel de desconexión 2
Ir a la categoría
SRB402NE

SRB402NE

  • •Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
  • •Posibilidade de conexión para sensores y finales de carrera
  • •2 contactos de seguridad, nivel de desconexión 1;2 contactos de seguridad, nivel de desconexión 2
  • •2 Salida de aviso
Ir a la categoría
SRB100DR

SRB100DR

  • •Releé de seguridad para doble rearme
  • •Apto para procesamiento de señales de dispositivos con salida libre do potencial, p.ej. dispositivos de mando
  • •1 contacto de seguridad, STOP 0
Ir a la categoría
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Monitorización de 2 sensores STOP 0
  • •1 oder 2·-canal de control
  • •Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • •2 Contactos de seguridad, 1 Salida de seguridad
  • •2 Salida de aviso
Ir a la categoría

RELÉS DE SEGURIDAD PARA LA DOBLE VALIDACIÓN

En el ámbito de la evaluación segura de señales, el Grupo Schmersal ofrece una amplia gama de productos. Además de los relés de seguridad universales, adecuados para una separación sin retardo del suministro de energía a un movimiento peligroso, se dispone también de formas especiales de relés. Los relés de seguridad para la doble validación aseguran que el operador se encuentre fuera de la zona de peligro antes de conectar nuevamente el control de la máquina. Para ello se debe accionar primero el pulsador de rearme dentro de la instalación y luego otro que se encuentra fuera de la zona accesible de la instalación. El relé de seguridad SRB 100DR para la doble validación es adecuado para aplicaciones hasta PL e/cat. 4 según EN ISO 13849-1 y hasta SIL 3 según IEC 61508.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RELÉS DE SEGURIDAD PARA LA DOBLE VALIDACIÓN

El relé SRB 100DR es adecuado para el procesamiento señales de salidas libres de potencial, como pueden ser dispositivos de mando, y está equipado con un contacto de seguridad de la categoría STOP 0. La caja está ventilada y está hecha de plástico y termoplástico reforzado con fiberglass. Esto permite el uso del relé en temperaturas ambientes de entre -25 y +60 ºC. La sección de cable es de 0,25 hasta un máximo de 2,5 mm².