CON-A-M8-4P-5M-PVC
Número de artículo:167002792

Descripción de artículo
- Cable de salida
- 4 polos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCON-A-M8-4P-5M-PVC
Número de artículo (Nº artículo)167002792
EAN (European Article Number)4055626119205
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
NormasIEC 61076-2-104
Peso bruto149g
Datos generales - Características
Cantidad de conductores de cable4
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo0,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,25mm²
Diámetro del cable4,4mm
Sección24AWG
Color de la cubierta de cableGris
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Conector lado A
ConectorFemale connector, M8
Forma de construcciónrecto
Codificación del conectorA
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlastic, TPU, hardly inflammable, self‑extinguishing
Number of pol, side A4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp3kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VAC
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Material de los contactos, eléctricosCuSn + Ni/Au
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima79Ω
Asignación de contactos
PIN 1Marrón
PIN 2Blanco
PIN 3Negro
PIN 4azul
Nota
Nota (en general)Made to order (non-returnable)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 16:09