CON-R-M12-5P-5M-PVC
Número de artículo:167002796

Descripción de artículo
- Cable de salida
- 5 polos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCON-R-M12-5P-5M-PVC
Número de artículo (Nº artículo)167002796
EAN (European Article Number)4055626142197
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
NormasIEC 61076-2-101
Peso bruto275g
Datos generales - Características
Cantidad de conductores de cable5
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100Ciclos
Par de apriete de las tuercas, máximo0,4Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
Cantidad de conductores de cable5
Sección0,34mm²
Diámetro del cable5,9mm
Sección22AWG
Color de la cubierta de cableGris
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Conector lado A
ConectorFemale connector, M12
Forma de construcciónrecto
Codificación del conectorA
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlastic, TPU, hardly inflammable, self‑extinguishing
Number of pol, side A5
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp3kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa48VAC
Tensión nominal operativa60VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Material de los contactos, eléctricosCuSn + Ni/Au
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima58Ω
Asignación de contactos
PIN 1Marrón
PIN 2Blanco
PIN 3Azul
PIN 4Negro
PIN 5Gris
Nota
Nota (en general)Made to order (non-returnable)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 17:19