1. Dispositivos para elevación
  2. Contactos para puerta de acción positiva

Contactos para puerta de acción positiva

Archivo
AZ 19

AZ 19

  • •Caja de termoplástico
  • •Clavijas de contacto en puente de actuador
  • •2 planos distintos de accionamiento
  • •Protección IP10
  • •carcasa y tapa inseparable
  • •Caja con ranuras de montaje
  • •Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
  • •tornillos de fijación M4 imperdible
Ir a la categoría
Archivo
AZ 5...

AZ 5...

  • •Caja de termoplástico
  • •1 Planos de accionamiento
  • •interruptor de bloqueo de puerta/interruptor de bloqueo
  • •Cubierta transparente
  • •Pines de contactos en el interruptor
  • •interruptor con dos interrupciones
  • •Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
  • •tornillos de fijación M4 Pozidriv autoformantes, imperdible
Ir a la categoría
Archivo
Actuador image

Actuador

Ir a la categoría