CP3 36/15
Número de artículo:167002036

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13015415
Descripción del tipo de productoCP3 36/15
Número de artículo (Nº artículo)167002036
EAN (European Article Number)7895054059288
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador tipo seta
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto40g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Pulso de actuación6,5mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2,3N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura21mm
Diámetro total36mm
Diámetro del superficie tocable36mm
Diámetro del anillo frontal36mm
Diám. del taladro30,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/10/2026, 17:20