CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
Número de artículo:101173457

Descripción de artículo
- Enclavamiento magnético
- Para retención sin juego de puertas ligeras
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
Número de artículo (Nº artículo)101173457
EAN (European Article Number)4030661308098
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto60g
Datos mecánicos
Fuerza de retención35N
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 36mm
Altura19,5mm
Profundidad98mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 17:57