CSP 34-S-1-02
Número de artículo:101208465
Archivo

Descripción de artículo
- Actuación lateralmente
- código del actuador 2
- 20 diferentes códigos de actuadores existen
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoCSP 34-S-1-02
Número de artículo (Nº artículo)101208465
EAN (European Article Number)4030661382043
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto87g
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
Actuador codificado 2
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador27mm
Anchura del actuador35mm
Alta del actuador97mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 17:52