CSP 34-S-1-05
Número de artículo:101208468
Archivo

Descripción de artículo
- Actuación lateralmente
- código del actuador 5
- 20 diferentes códigos de actuadores existen
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoCSP 34-S-1-05
Número de artículo (Nº artículo)101208468
EAN (European Article Number)4030661382074
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto87g
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
Actuador codificado 5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador27mm
Anchura del actuador35mm
Alta del actuador97mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 13:05