CSS 11-30S-SD-M-ST
Número de artículo:101204613

Descripción de artículo
- salida de diagnostico en serie
- caja de acero fino
- Máx. 31 sensores puedes ser conectados en serie.
- Conector M12, 8-polos
- Ø M30
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
- Posibilidad de montar el sensor de seguridad también detrás de cubiertas V4A
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193517
Descripción del tipo de productoCSS 11-30S-SD-M-ST
Número de artículo (Nº artículo)101204613
EAN (European Article Number)4030661381657
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Principio activoinductivo
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Topología del sensorSensor para conexión en serie
Material de la cajaAcero inoxidable
Tiempo de reacción, máximo60ms
Tiempo de riesgo, máxima60ms
Peso bruto248g
Datos generales - Características
Diagnosis en serieSí
Salida de diagnósticoSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Funciones de seguridad Sí
Conectable en cascadaSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's2
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación1
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Cantidad de conexiones en serie de sensores31
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado arriva
Área activadesde el lado frontal
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica11mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao8mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima2mm
Precisión a la repetición R1mm
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Longitud del sensor99,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67IP69
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VAC/DC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa600mA
Corriente de cortocircuito100A
Frecuencia de conmutación, aproximadamente3Hz
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Caída de tensión Ud, máxima0,5V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Caída de tensión Ud, máxima5V
Datos eléctricos - Diagnóstico en serie SD
Denominación, Diagnóstico en serie SDOUT
Corriente de servicio150mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Capacidad del cable50nF
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónIEC 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctricoIEC 61000-6-2
Asignación de contactos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5SD salida de diagnostico en serie
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8IN entrada de diagnostico en serie
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Material de montaje incluido en el suministro2x material de fijación tuercas M 30 x 1,5
Accesorios
Recomendación (actuador)CST 30S-1
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Wymagania dotyczące modułu bezpieczeństwa: Moduł bezpieczeństwa musi tolerować czasy wyłączenia w zakresie 250 μs – 1500 μs.
Czas wyłączenia wyłącznika bezpieczeństwa wynoszący 250 μs dodatkowo zwiększa się w zależności od długości przewodu i pojemno
Czas wyłączenia wyłącznika bezpieczeństwa wynoszący 250 μs dodatkowo zwiększa się w zależności od długości przewodu i pojemno
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/09/2026, 18:54