CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Número de artículo:101188767

Descripción de artículo
- 1 x Conector M12, 8 polos
- Actuación lateralmente
- sin detección de flanco del pulsador habilitador, apropiado para rearme automático
- Para controlar reles con ruptura positiva sin rele de seguridad
- Apropiado como dispositivo individual o final en una serie de sensores estándar para sustituir al modulo de seguridad
- Control de hasta 30 sensores CSS 34 en serie y un sensor CSS 34F0/F1 para categoría 4 según ISO 13849-1
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Número de artículo (Nº artículo)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3
Principio activoinductivo
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Topología del sensorSensor para conexión en serie
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Área activaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo30ms
Tiempo de riesgo, máxima60ms
Peso bruto142g
Datos generales - Características
Salida de diagnósticoSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Funciones de seguridad Sí
Conectable en cascadaSí
Entrada para pulsador de habilitación, apto para rearme/rearranque automático Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's3
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación1
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Cantidad de conexiones en serie de sensores31
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado lateral
Área activadesde el lado lateral
Distancia de conmutación del actuadorActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Histéresis (distancia de conmutación), máxima1,5mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Indicación (precisión a la repetición R)Desviación axial: El lateral largo permite un máx. desalineamiento de altura (x) entre sensor y actuador de 36 mm (p.ej. tolerancia de montaje o por puertas de resguardos desalineandose). Es posible un desplazamiento mayor, máx. 53 mm, si se utiliza el ac
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
ConexionadoConector empotrado M12, 8-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor35mm
Anchura del sensor27mm
Altura del sensor108,2mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Corriente nominal operativa600mA
Corriente de cortocircuito100A
Nota (datos eléctricos, fusibles)(Térmico)
Frecuencia de conmutación, aproximadamente3Hz
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Caída de tensión Ud, máxima0,5V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Caída de tensión Ud, máxima5V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónIEC 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctricoIEC 61000-6-2
Asignación de contactos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT Salida de diagnóstico OUT
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8IN Sin función
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,5 ms. Moduł bezpieczeństwa ni
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/07/2026, 22:50