CSS-T
Número de artículo:101190026

Descripción de artículo
- para Sensores
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCSS-T
Número de artículo (Nº artículo)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versión 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
VersiónAdaptador tipo "T"
Conexión (eléctrica)1 x Conector, 5-polos2 x Conector hembra, 5- y 8-polos
Peso bruto40g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud56mm
Anchura 23,5mm
Altura15mm
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa2.000mA
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)Sensores
Nota
Nota (en general)Przy użyciu adaptera T typu CSS-T czujniki CSS 34 mogą być połączone w łańcuch.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/11/2026, 02:31