CSS-T-A
Número de artículo:101190025

Descripción de artículo
- para CSS 34
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCSS-T-A
Número de artículo (Nº artículo)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versión 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Propiedades Globales
Versiónrecto
Conexión (eléctrica)1 x Conector, 5-polos
Peso bruto21g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud43mm
Anchura 16,5mm
Altura16,5mm
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa60VDC
Corriente nominal operativa2.000mA
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)Sensores
Nota
Nota (en general)Należy uwzględniać powstające straty napięcia (długość przewodu, przekrój przewodu, spadek napięcia/czujnik). Powoduje to zmniejszenie maksymalnej ilości czujników, które można połączyć szeregowo.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 10:52