CSS-Y-8P-VA
Número de artículo:103008717

Descripción de artículo
- Accesorios para el conexionado en serie del cable de diagnostico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoCSS-Y-8P-VA
Número de artículo (Nº artículo)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versión 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
VersiónAdaptador tipo "Y"
Conexión (eléctrica)1 x Conector, 8-polos2 x Conector hembra, 8-polos
Peso bruto47g
Datos mecánicos
Torque, máxima1Nm
Datos mecánicos - Conector lado A
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, V4A
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud54,5mm
Anchura 38mm
Altura20mm
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)Dispositivo de bloqueo por solenoide y sensores
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 16:40