CSS-Y-A-8P
Número de artículo:101209414

Descripción de artículo
- El Terminal proporciona a las entradas de seguridad voltaje de operación.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193864
Descripción del tipo de productoCSS-Y-A-8P
Número de artículo (Nº artículo)101209414
EAN (European Article Number)4030661388793
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versión 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Propiedades Globales
VersiónConector final
Conexión (eléctrica)1 x Conector, 8-polos
Peso bruto21g
Datos mecánicos
Torque, máxima1Nm
Datos mecánicos - Conector lado A
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud43mm
Anchura 16,5mm
Altura16,5mm
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)Dispositivo de bloqueo por solenoide y sensores
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 10:36