CST 180-1 KPL
Número de artículo:101177198

Descripción de artículo
- actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194525
Descripción del tipo de productoCST 180-1 KPL
Número de artículo (Nº artículo)101177198
EAN (European Article Number)4030661307985
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Material de la fijación de terminalPlástico
Peso bruto35g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador24,4mm
Anchura del actuador46mm
Alta del actuador25mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministroActuador CST 180-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/09/2026, 10:45