CST 180-2 KPL.
Número de artículo:101179574

Descripción de artículo
- actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194526
Descripción del tipo de productoCST 180-2 KPL.
Número de artículo (Nº artículo)101179574
EAN (European Article Number)4030661314952
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto16g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuadorM18
Anchura del actuador25mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Actuador CST 180-2
Material de montaje incluido en el suministro2x tuercas M18
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/10/2026, 11:14