CST 30S-1
Número de artículo:101193607

Descripción de artículo
- caja de acero fino
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193175
Descripción del tipo de productoCST 30S-1
Número de artículo (Nº artículo)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable
Peso bruto139g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuadorM30
Anchura del actuador24,5mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Actuador CST 30S-1
Material de montaje incluido en el suministro2x tuercas M30
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 18:56