CST 34-S-1
Número de artículo:101181085

Descripción de artículo
- Actuación lateralmente
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194571
Descripción del tipo de productoCST 34-S-1
Número de artículo (Nº artículo)101181085
EAN (European Article Number)4030661314921
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto85g
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador35mm
Anchura del actuador102mm
Alta del actuador27mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/10/2026, 14:59