CST 34-S-2
Número de artículo:101196101

Descripción de artículo
- Actuador con doble solenoide
- para des-alineamientos aumentados
- actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930202
Descripción del tipo de productoCST 34-S-2
Número de artículo (Nº artículo)101196101
EAN (European Article Number)4030661363882
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto50g
Datos mecánicos
Área activadesde el lade de frentedesde el lado lateral
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador35mm
Anchura del actuador102mm
Alta del actuador27mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/08/2026, 04:05