CST 34-S-3
Número de artículo:101203434

Descripción de artículo
- actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible
- pequeñas dimensiones
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193178
Descripción del tipo de productoCST 34-S-3
Número de artículo (Nº artículo)101203434
EAN (European Article Number)4030661372808
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto15g
Datos mecánicos
Área activadesde el lade de frentedesde el lado lateral
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador12mm
Anchura del actuador27mm
Alta del actuador35mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/11/2026, 14:00