DHS-150-BKBU-L
Número de artículo:137000626

Descripción de artículo
- para puertas con bisagra a la izquierda
- Para puertas sólidas y vallas de seguridad
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931223
Descripción del tipo de productoDHS-150-BKBU-L
Número de artículo (Nº artículo)137000626
EAN (European Article Number)8905236107610
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajapintado
MaterialAcero
Material del mandoPlástico
Material de la placa de fijaciónAcero
Material del cuerpo de la manillaPlástico
Peso bruto2.000g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza de accionamiento, mínima50N
Nota (fuerza de accionamiento)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Actuador montadoExterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador60mm
Anchura del actuador194,2mm
Alta del actuador71,8mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.
Material de montaje incluido en el suministro2x tornillos de seguridad con ranura para un solo sentido
Nota
Nota (desbloqueo de escape)Montaje únicamente en el exterior del resguardo de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 02:48