DHS-U1-BKWH
Número de artículo:103053675

Descripción de artículo
- Sin conexión eléctrica
- Tirador de puerta de diseño ergonómico
- Puede combinarse con el enclavamiento por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260
- También puede utilizarse sin dispositivo de conmutación de seguridad
- Para puertas de seguridad con bisagras a la izquierda o a la derecha
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoDHS-U1-BKWH
Número de artículo (Nº artículo)103053675
EAN (European Article Number)4030661640457
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
Número eCl@ss, versión 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material del cuerpo de la manillatranslucent PMMA
Peso bruto227g
Material del soportePlástico reforzado con fibra de vidrio
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete del tornillo3,5Nm
Diseño de los tornillos de fijación del cuerpo de la empuñadura2x Torx Plus T20x25
Par de apriete de los tornillos de fijación del cuerpo de la empuñadura2,5Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud202mm
Anchura 40mm
Altura84mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-40 ... +75 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/09/2026, 12:19