DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219
Número de artículo:103060703


Descripción de artículo
- Con iluminación del tirador de la puerta
- Cable de conexión con conector M12, 5 polos, 0,25 m
- Grado de protección IP65 / IP67 / IP69
- Estado de la máquina directamente reconocible en el tirador de la puerta
- Tirador de puerta de diseño ergonómico
- Puede combinarse con el enclavamiento por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260
- También puede utilizarse sin dispositivo de conmutación de seguridad
- Para puertas de seguridad con bisagras a la izquierda o a la derecha