DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT
Número de artículo:103053676

Descripción de artículo
- Protección IP65 / IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoDHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT
Número de artículo (Nº artículo)103053676
EAN (European Article Number)4030661640464
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
Número eCl@ss, versión 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material del cuerpo de la manillatranslucent PMMA
Peso bruto380g
Material del soportePlástico reforzado con fibra de vidrio
Color de la cúpula del pulsador luminosoAmarilloAzulBlancoRojoVerde
Datos generales - Características
Pulsador libremente asignableSí
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Pulso de actuación1mm
Fuerza de accionamiento, máxima10N
Nota (duración de rebotes)Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete del tornillo3,5Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador10N
Diseño de los tornillos de fijación del cuerpo de la empuñadura2x Torx Plus T20x25
Par de apriete de los tornillos de fijación del cuerpo de la empuñadura2,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,25m
ConexionadoCable de conexión con conector M 12, recto, 5-polos
Diámetro del cable5,5mm
Radio de flexión (fijo)5Ø Cable
Radio de flexión (movido)10Ø Cable
Material de la cubierta del cablePUR
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud202mm
Anchura 40mm
Altura84mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm (EN 60947-5-2)
Resistencia al impacto30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo3.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Indicador luminoso Consumo de energía30mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa150mA
Corriente de cortocircuito100A
Categoría de utilización DC-1224VDC
Categoría de utilización DC-120,03A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-130,03A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2A gG
Duración de rebotes, máxima2ms
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Asignación de contactos
PIN 124 VDC
PIN 2Normally open contact (illuminated button)
PIN 3GND
PIN 4Input LED (in illuminated button)
PIN 5n.c.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroThe push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery.
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/07/2026, 23:16