1. Interruptor de proximidad inductivo
  2. Diseño de la caja: cilindro, llano

Diseño de la caja: cilindro, llano

Archivo
IFL Ø 4 mm

IFL Ø 4 mm

  • •Diseño Ø 4 mm
Ir a la categoría
Archivo
IFL Ø 6,5 mm

IFL Ø 6,5 mm

  • •Diseño Ø 6,5 mm
Ir a la categoría
Archivo
IFL Ø 20 mm

IFL Ø 20 mm

  • •Diseño Ø 20 mm
Ir a la categoría
Archivo
IFL Ø 40 mm

IFL Ø 40 mm

  • •Diseño Ø 40 mm
Ir a la categoría