DP2/13
Número de artículo:167002050

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13033913
Descripción del tipo de productoDP2/13
Número de artículo (Nº artículo)167002050
EAN (European Article Number)7895054062684
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónDouble pushbutton
Forma de construcciónrectangular
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color de la parte superior de la cajared
Color del elemento de mandoRojo y verde
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto22g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Pulso de actuación6mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud30mm
Anchura 57mm
Altura14mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje70 x 70mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Nota
Nota (en general)Red central lens
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 17:38