E103
Número de artículo:167002064

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal140104
Descripción del tipo de productoE103
Número de artículo (Nº artículo)167002064
EAN (European Article Number)7895054083719
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónLlave
Forma de construcciónAcción lenta
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto64g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC3
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Recorrido de apertura forzada2mm
Apertura de contactos6
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionM3.5 screw terminals
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,75 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de los bornes1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud41mm
Anchura 27,5mm
Altura65mm
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableadoIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-1510A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-132,75A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Descripción de contactos11 - 1221 - 2231 - 32
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/11/2026, 05:00