E2 36/01
Número de artículo:167002080

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13086501
Descripción del tipo de productoE2 36/01
Número de artículo (Nº artículo)167002080
EAN (European Article Number)7895054745068
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónLatched pushbutton
Forma de construcciónSetas
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoNegro
Color del anillo frontalChrome plated
Peso bruto31g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Acción brusca integradaSí
Acción brusca externoSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueowith
Vida mecánica, mínima50.000Maniobras
Pulso de actuación6mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura29,5mm
Diámetro total36mm
diámetro de cabezales de actuación36mm
Diámetro del anillo frontal30mm
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
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación10/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/11/2026, 06:58