EDAN6
Número de artículo:101019612

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Para potenciómetros estándar
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEDAN6
Número de artículo (Nº artículo)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
VersiónMontaje en placa frontal
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Material de la muletillaPlástico
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaNegro
Peso bruto80g
Datos generales - Características
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje28mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje63mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Diámetro55mm
Diámetro del anillo frontal29,5mm
Longitud de la muletilla28mm
Diám. del taladro22,3mm
Diámetro de montaje del soporte del potenciómetro30 … 40 mm
Diámetro del eje, máximo6mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroPotencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców.
Nota
Nota (en general)Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 01:12