EDLMGN/501
Número de artículo:101190141

Descripción de artículo
- con membrana
- Símbolos claramente visibles atrás la membrana transparente
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEDLMGN/501
Número de artículo (Nº artículo)101190141
EAN (European Article Number)4030661603346
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaMembrada
Material del mandoVidrio
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalPlata
Colour of the bezelblack
Peso bruto40g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
MembranaSí
Montaje en placa frontalSí
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Símbolo Leyenda Número501
Fuerza de accionamiento típica del pulsador1,5N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje14mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Altura del superficie tocable0,5mm
Diámetro del superficie tocable20mm
Diámetro del anillo frontal29,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Nota
Nota (en general)Membrana zabezpiecza przycisk przed lepkim brudem i innymi substancjami.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 12:46