EDLRGNV/501
Número de artículo:101192111

Descripción de artículo
- con retención
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEDLRGNV/501
Número de artículo (Nº artículo)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoVidrio
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalPlata
Colour of the bezelblack
Peso bruto40g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por presión
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Símbolo Leyenda Número501
Fuerza de accionamiento típica del pulsador1,5N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje2,5mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Altura del superficie tocable0,5mm
Diámetro del superficie tocable20mm
Diámetro del anillo frontal34,5mm
Diám. del taladro30,5mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 08:35