EDP40GN
Número de artículo:101006299

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
- para condiciones duras de medio ambiente
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEDP40GN
Número de artículo (Nº artículo)101006299
EAN (European Article Number)4030661429540
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador tipo seta
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoAluminium, anodised
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto49g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número máximo de elementos de contacto3
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador2N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje27,5mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación37mm
Diámetro del anillo frontal29,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/11/2026, 23:19