EDRRS40VHRT
Número de artículo:101025435
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Actuadores metálicos
- Desenclavamiento de llave
- Proyección del panel frontal 35 mm
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoEDRRS40VHRT
Número de artículo (Nº artículo)101025435
EAN (European Article Number)4030661466088
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersiónMontaje en placa frontalPulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento
Forma de construcciónMecanismo de salto externo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del mandoAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandored and silver
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto110g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Funciones de seguridad Sí
Acción brusca externoSí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
DesbloqueoKey draw unlatching
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia 100.000Maniobras
Pulso de actuación5mm
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica de la PARADA DE EMERGENCIA25N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje29mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro de la tapa37,5mm
diámetro de cabezales de actuación39mm
Diám. del taladro30,5mm
Altura con llave insertado35mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación de la PARADA DE EMERGENCIA, máxima600/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/09/2026, 08:04