EDRRZ40.1RT
Número de artículo:101184094
Archivo

Descripción de artículo
- resistente a temperaturas hasta -40°C
- Botón de Paro de Emergencia en su versión metálica Ø 38,5 mm
- Tirar para rearmar
- Proyección del panel frontal 29 mm
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoEDRRZ40.1RT
Número de artículo (Nº artículo)101184094
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersiónMontaje en placa frontalPulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento
Forma de construcciónMecanismo de salto externo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del mandoAluminium, anodised
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoRojo
Color del anillo frontalgold
Peso bruto80g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Funciones de seguridad Sí
Acción brusca externoSí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de tracción
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia 100.000Maniobras
Pulso de actuación5mm
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica de la PARADA DE EMERGENCIA25N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje29mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje60mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación38,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +75 °C
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación de la PARADA DE EMERGENCIA, máxima600/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 16:30