schmersal_s_icon.png

EF103.1G

Número de artículo: 101018110

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Racor roscado
  • Posición de brida de montaje 1
  • 11-12; 23-24 (Descripción de contactos)

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EF103.1G

Número de artículo (Nº artículo)

101018110

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versión

Llave

Forma de construcción

Acción lenta

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

20 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

enchufable

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Recorrido de apertura forzada

2 mm

Apertura de contactos

3 mm contacto normalmente abierto (NA),
1 mm contacto normalmente cerrado (NC)

Nota (duración de rebotes)

Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s

Posición de brida de montaje

1

2

3

Datos mecánicos - Conexionado

Conexionado

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,5 mm², rígido

0,5 mm², flexible

Sección del cable, máxima

2,5 mm², rígido

1,5 mm², flexible

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

46 mm

Anchura

10 mm

Profundidad

60 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección del compartimento de cableado

IP40

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Resistencia al impacto

110 g / 4 ms

Resistencia a la vibración

Resistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

400 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

8 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

5 A

Apto para tensiones bajos

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta

Duración de rebotes, máxima

5 ms

Frecuencia máxima de conmutación

1.200 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Descripción de contactos

11-12

23-24

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/6/2025 01:36