EF103.1G
EF103.1G
Downloads
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 1
- 11-12; 23-24 (Kontaktmærkning)
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EF103.1G |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101018110 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
kontaktelement |
Konstruktionsform |
Slow action |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
20 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Tvangsåbningsstrækning |
2 mm |
Kontakt åbning |
3 mm Sluttekontakt (NO) ) |
Bemærk (preltid) |
Preltid ved en aktiveringshastighed på 100 mm/s |
Placering af monteringsflange |
1 2 3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Termination |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontrolrum |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
110 g / 4 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
5 ms |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Kontaktmærkning |
11-12 23-24 |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.08.2024 05.44