schmersal_s_icon.png

EF103.1G

Codice prodotto: 101018110

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • collegamento a vite
  • Posizione flangia di montaggio 1
  • 11-12; 23-24 (Definizione contatti)

Dati per l'ordine

Codice

EF103.1G

Codice articolo (codice d'ordine)

101018110

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versione

chiavi

forma di costruzione

Slow action

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Peso lordo

20 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Istruzioni di montaggio

innestabile

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

corsa d'apertura obbligata

2 mm

Ampiezza apertura contatti

3 mm contatto (NO)
1mm contatti (NC)

Nota (Durata rimbalzo)

Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s

Posizione flangia di montaggio

1

2

3

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Termination

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, minima

0,5 mm², rigido

0,5 mm², flessibili

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm², rigido

1,5 mm², flessibili

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

46 mm

larghezza

10 mm

profondità

60 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione del vano interruttori

IP40

Grado di protezione di morsetti o collegamenti

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

resistenza a urti

110 g / 4 ms

Elevata resistenza agli urti

Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

400 V

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

8 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

5 A

Adatto pa voltaggi bassi

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO)

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

5 ms

Frequenza di commutazione

1.200 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Definizione contatti

11-12

23-24


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15.04.2025, 22:00